(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Electrostatic Capacity-Type Proximity Sensor, Cylindrical, Direct Current 4-Wire Type, Plastic Material, Φ20 Type, Inspection Distances: 10 mm and 15 mm

Electrostatic Capacity-Type Proximity Sensor, Cylindrical, Direct Current 4-Wire Type, Plastic Material, Φ20 Type, Inspection Distances: 10 mm and 15 mm

Offered affordably by an international manufacturer

PDF

Japanese Only

 
Part Number
YRP20-3-15MM
YRP20-6-15MM
YRPS20-3-10MM
YRPS20-6-10MM
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDetection distance L1 [classification]
(mm)
Shield Output Method Detection distance L1 details
(mm)
Output command
3 Day(s) ~20Non ShieldNPN NO15Yellow LED
3 Day(s) ~20Non ShieldPNP NO15Yellow LED
3 Day(s) ~10ShieldNPN NO10Yellow LED
3 Day(s) ~10ShieldPNP NO10Yellow LED

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Sensor Shape Cylindrical Column Type Detection Object Magnetic Metal Operating Environment Standard
Detection Type Front Surface Detection Sensor Case Material PBT Sensor Detection Surface Material PVC
Amplifier Built-in Type Detection Head Size, Dimension D(Ø) 20 Detection Head Size, Dimension L2 (Range)(mm) 70.1~
Detection Head Size, Dimension L2(mm) 80 Acquired Standards CE / UL Protection Structure (IEC) IP67
Operation Mode Normally open + normally closed Power Supply Voltage(V) 10–30 VDC Connection Method 4-Wire

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)