1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดฟังก์ชั่นมาตรฐาน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส/ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 3 สาย ระยะทดสอบ: 40 มม. และ 50 มม

INDUCTIVE SENSORS

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดฟังก์ชั่นมาตรฐาน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส/ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 3 สาย ระยะทดสอบ: 40 มม. และ 50 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,550.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ

รหัสสินค้า
KBP80-1-50MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,550.42

INDUCTIVE SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 50 วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน โล่กำบัง ไม่ใช่ โล่กำบัง ประเภทการตรวจจับ ตรวจจับด้านข้าง
วัสดุ เคส เซนเซอร์ PBT วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ PVC เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 70.1 ถึง ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) 80 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W(มิลลิเมตร) 80 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 30.1 ถึง 40 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H(มิลลิเมตร) 40
มาตรฐานที่ได้มา CE / UL โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 โหมด การ โหมด ปกติเปิด
วิธีการ เอาต์พุต NPN NO แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10–30 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 3 สาย
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 50 สวิตช์ กระแสไฟฟ้า(เฮิร์ตซ์) 50 คำสั่ง เอาต์พุต LED สีเหลือง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBP80-1-50MM ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ชนิดฟังก์ชั่นมาตรฐาน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส/ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 3 สาย ระยะทดสอบ: 40 มม. และ 50 มม