(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบมาตรฐาน, ทรงสี่เหลี่ยม/ชนิดขดลวดไฟฟ้ากระแสตรง 3 เส้น.ระยะทดสอบ : 5 mm และ 8 mm
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ทรงสี่เหลี่ยม มีชิลด์ / ไม่มีชิลด์
● ระยะตรวจจับ (mm.) : 5 และ 8
● เอาต์พุตทางไฟฟ้า : N.O.
● แอมพลิฟายเออร์ : ชนิดติดตั้งในตัว
● อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ (°C) : –25 ถึง +70
● ความยาวสาย (m.): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
รหัสสินค้า |
---|
KBP17-7-8MM |
KBP20-7-8MM |
KBPS17-7-5MM |
KBPS18-7-5MM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โล่กำบัง | ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H (มิลลิเมตร) | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) | สวิตช์ กระแสไฟฟ้า (เฮิร์ตซ์) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 468.25 | INDUCTIVE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ถึง 10 | ไม่ใช่ โล่กำบัง | 20.1 ถึง 30 | 28 | 15.1 ถึง 20 | 17 | 17 | 8 | 500 | ||
฿ 494.26 | INDUCTIVE SENSORS | 1 ชิ้น | 77 วัน | ถึง 10 | ไม่ใช่ โล่กำบัง | 30.1 ถึง 40 | 38 | 15.1 ถึง 20 | 20 | 20 | 8 | 500 | ||
฿ 468.25 | INDUCTIVE SENSORS | 1 ชิ้น | 7 วัน | ถึง 5 | โล่กำบัง | 60.1 ถึง 70 | 28 | 15.1 ถึง 20 | 17 | 17 | 5 | 700 | ||
฿ 468.25 | EXACT SQUARE TYPE KB | 20 ชิ้น | 6 วัน | ถึง 10 | โล่กำบัง | 30.1 ถึง 40 | 36 | 20.1 ถึง 30 | 25 | 18 | 5 | 700 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เซนเซอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | วัตถุตรวจจับ | โลหะแม่เหล็ก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการตรวจจับ | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า | วัสดุ เคส เซนเซอร์ | PBT | วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ | PVC |
เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ H (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 10.1 ถึง 20 | มาตรฐานที่ได้มา | CE / UL |
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | โหมด การ โหมด | ปกติเปิด | วิธีการ เอาต์พุต | NO |
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10–30 VDC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 2- ขดลวด | คำสั่ง เอาต์พุต | LED สีเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง