(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ แบบมาตรฐาน, รูปร่างกลม/ชนิดขดลวดไฟฟ้ากระแสตรง 3 เส้น, ไม่ได้ติดตั้ง M18 . ระยะทดสอบ : 8 mm KRM
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : เกลียวชนิดไม่มีชิลด์
● ระยะตรวจจับ (mm.) : 8
● เอาต์พุตทางไฟฟ้า : NPN N.O.
● ขนาดเกลียว : M18X1
● อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ (°C) : –25 ถึง +70
● ความยาวสาย (m.): 2
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
รูปทรง เซนเซอร์ | ชนิดสกรู | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 10 | วัตถุตรวจจับ | โลหะแม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | โล่กำบัง | ไม่ใช่ โล่กำบัง | ประเภทการตรวจจับ | การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า |
วัสดุ เคส เซนเซอร์ | ทองแดง | วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ | PVC | เครื่องขยายสัญญาน | ประเภท แบบฝัง |
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M | M18 | ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 50.1 ถึง 60 | ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) | 58 |
มาตรฐานที่ได้มา | CE / UL | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | โหมด การ โหมด | ปกติเปิด |
วิธีการ เอาต์พุต | NPN NO | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 10–30 VDC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 3 สาย |
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) | 8 | สวิตช์ กระแสไฟฟ้า(เฮิร์ตซ์) | 800 | คำสั่ง เอาต์พุต | LED สีเหลือง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KRM18-1-8MM ในชุด ประเภท ฟังก์ชั่น มาตรฐาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ , รูป รูปทรง กลม / กระแสไฟฟ้า 3 ขดลวด , M18 ไม่ได้ติดตั้งระยะทดสอบ:KRM 8 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง