1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภท ฟังก์ชั่น มาตรฐาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รูปทรง กลม / กระแสไฟฟ้า 3 ขดลวด ชนิด M8 ไม่ได้ติดตั้งระยะทดสอบ:2 มม. KRS

INDUCTIVE SENSORS

ประเภท ฟังก์ชั่น มาตรฐาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รูปทรง กลม / กระแสไฟฟ้า 3 ขดลวด ชนิด M8 ไม่ได้ติดตั้งระยะทดสอบ:2 มม. KRS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 743.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ ·ขนาด หัว (ชนิดสกรู): M8

รหัสสินค้า
KRS08-1-2MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 743.99

INDUCTIVE SENSORS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ชนิดสกรู ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 2 วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน โล่กำบัง ไม่ใช่ โล่กำบัง ประเภทการตรวจจับ การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า
วัสดุ เคส เซนเซอร์ สเตนเลส วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ PVC เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M M8 ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 50 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) 43
มาตรฐานที่ได้มา CE / UL โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 โหมด การ โหมด ปกติเปิด
วิธีการ เอาต์พุต NPN NO แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10–30 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 3 สาย
ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 2 สวิตช์ กระแสไฟฟ้า(เฮิร์ตซ์) 1500 คำสั่ง เอาต์พุต LED สีเหลือง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KRS08-1-2MM ในชุด ประเภท ฟังก์ชั่น มาตรฐาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รูปทรง กลม / กระแสไฟฟ้า 3 ขดลวด ชนิด M8 ไม่ได้ติดตั้งระยะทดสอบ:2 มม. KRS