1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท ฟังก์ชั่น มาตรฐาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รูปทรง กลม / กระแสไฟฟ้า 3 ขดลวด ชนิด M5ระยะทดสอบ:0.8 มม. KRSS [KRSS05]

ประเภท ฟังก์ชั่น มาตรฐาน พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ รูปทรง กลม / กระแสไฟฟ้า 3 ขดลวด ชนิด M5ระยะทดสอบ:0.8 มม. KRSS [KRSS05]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 988.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสนอขายในราคาย่อมเยาโดย ผู้ผลิต ต่างประเทศ

รหัสสินค้า
KRSS05-1-0.8MM
KRSS05-4-0.8MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต

฿ 988.52

OUTSIDE SCREW TYPE KR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NPN NO

฿ 988.52

OUTSIDE SCREW TYPE KR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน PNP NO

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เซนเซอร์ ชนิดสกรู ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 1 วัตถุตรวจจับ โลหะแม่เหล็ก
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน โล่กำบัง โล่กำบัง ประเภทการตรวจจับ การตรวจจับ พื้นผิว ด้านหน้า
วัสดุ เคส เซนเซอร์ สเตนเลส วัสดุ พื้นผิว การตรวจจับ เซนเซอร์ PVC เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง
ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ M M5 ขนาดหัวตรวจจับขนาด L2 (ช่วง)(มิลลิเมตร) 20.1 ถึง 30 ขนาด หัว ตรวจจับ มิติ L2(มิลลิเมตร) 30
มาตรฐานที่ได้มา CE / UL โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP67 โหมด การ โหมด ปกติเปิด
แรงดันไฟเลี้ยง(V) 10–30 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 3 สาย ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 0.8
สวิตช์ กระแสไฟฟ้า(เฮิร์ตซ์) 2500 คำสั่ง เอาต์พุต LED สีแดง