1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์), ทรงกระบอก, ชนิด DC 4 ขดลวด , วัสดุ พลาสติก, M12, LRPT LRPR

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์), ทรงกระบอก, ชนิด DC 4 ขดลวด , วัสดุ พลาสติก, M12, LRPT LRPR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 624.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ขนาด บอลสกรู: M12

รหัสสินค้า
LRPR12-6-10M
LRPT12-10M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหมด การ โหมด วิธีการ เอาต์พุต

฿ 785.62

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 30 วัน NO+NCPNP

฿ 624.33

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 31 วัน --

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แบบรวม
ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน ตรวจจับแสงสี รังสีอินฟราเรด รูปทรง หัว สกรู
วัสดุ หัว เรซิ่น ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 10000
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 55 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 95
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 แรงดันไฟเลี้ยง 10–30 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท ขดลวด 3 / 4-
บอลสกรู แบบขนาด M M12 ประเภทของการตรวจจับ ชนิดลำแสงทะลุผ่าน รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 10000