1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์), ทรงกระบอก, ชนิด DC 4 ขดลวด , วัสดุ พลาสติก, M18, LRPM

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์), ทรงกระบอก, ชนิด DC 4 ขดลวด , วัสดุ พลาสติก, M18, LRPM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 910.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ผลิตในระดับสากลและนำเสนอในราคาต่ำ · ประเภทการตรวจจับ: การสะท้อนไม่สมบูรณ์

รหัสสินค้า
LRPM18-3-100MM
LRPM18-3-400MM
LRPM18-6-100MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
วิธีการ เอาต์พุต รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 910.48

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน ถึง 100NPN100

฿ 988.52

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 7 วัน ถึง 400NPN400

฿ 910.48

PHOTOELECTRIC SENSORS 1 ชิ้น 31 วัน ถึง 100PNP100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทการจัดเรียง แกน แสง แบบรวม
ประเภทไฟตรวจจับ แสงกระจาย/แสงนุ่ม ตรวจจับแสงสี รังสีอินฟราเรด รูปทรง หัว สกรู
วัสดุ หัว เรซิ่น ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 55 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 95 โครงสร้างในการป้องกัน IP67
โหมด การ โหมด NO+NC แรงดันไฟเลี้ยง 10–30 VDC วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ 4 สาย
บอลสกรู แบบขนาด M M18 ประเภทของการตรวจจับ ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย