(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ MISUMI นำมาจำหน่าย ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า ทำการเลือกของคุณตามความต้องการ KBS นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1995 ได้สร้างผู้ติดตามภายในประเทศจีน อย่างต่อเนื่อง ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำของบริษัท เป็นผู้นำของตลาดในประเทศจีน
รหัสสินค้า |
---|
SKBBR16UU |
SKBBR20UU |
SKBBR25UU |
SKBBR30UU |
SKBBR35UU |
SKBBR40UU |
SKBBR50UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 369.40 | LINEAR BALL BUSHING SBRUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 45 | 22.5 | 12 | 770 | 1170 | ||
฿ 390.21 | LINEAR BALL BUSHING SBRUU | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 50 | 24 | 15 | 860 | 1370 | ||
฿ 535.88 | LINEAR BALL BUSHING SBRUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 65 | 30 | 15 | 980 | 1560 | ||
฿ 624.33 | LINEAR BALL BUSHING SBRUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 70 | 35 | 15 | 1560 | 2740 | ||
฿ 832.44 | LINEAR BALL BUSHING SBRUU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 35 | 80 | 40 | 20 | 1660 | 3130 | ||
฿ 1,071.77 | LINEAR BALL BUSHING SBRUU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 90 | 45 | 20 | 2150 | 4010 | ||
฿ 2,112.32 | LINEAR BALL BUSHING SBRUU | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 110 | 60 | 20 | 3820 | 7930 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | มาตรฐาน | ความยาว | มาตรฐาน | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีล | ซีลปลายทั้งสองข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง