(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่ MISUMI-VONA นำมาจำหน่ายนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า และได้ถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดี จากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกรายการที่เหมาะสมที่สุด สำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
SKBC8UUN |
SKBC10UUN |
SKBC12UUN |
SKBC16UUN |
SKBC20UUN |
SKBC25UUN |
SKBC30UUN |
SKBC35UUN |
SKBC40UUN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.34 | LINEAR BALL BUSHING SCUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 30 | 17 | 12 | 274 | 392 | ||
฿ 312.17 | LINEAR BALL BUSHING SCUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 35 | 20 | 12 | 372 | 549 | ||
฿ 317.37 | LINEAR BALL BUSHING SCUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 36 | 21 | 12 | 510 | 784 | ||
฿ 353.79 | LINEAR BALL BUSHING SCUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 44 | 25 | 12 | 774 | 1180 | ||
฿ 369.40 | KBS LINEAR BALL BUSHING SCUU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | 27 | 15 | 882 | 1370 | ||
฿ 509.87 | LINEAR BALL BUSHING SCUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 67 | 38 | 15 | 980 | 1570 | ||
฿ 587.91 | LINEAR BALL BUSHING SCUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 72 | 39 | 15 | 1570 | 2740 | ||
฿ 811.63 | LINEAR BALL BUSHING SCUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 80 | 45 | 20 | 1670 | 3140 | ||
฿ 1,004.13 | LINEAR BALL BUSHING SCUU | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 90 | 51 | 20 | 2160 | 4020 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | ประเภทตัวเรือน (Housing) | ความยาว | มาตรฐาน | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีล | ซีลปลายทั้งสองข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง