1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่ง ชนิดหน้าแปลนกลม แบบยาว

ลิเนียร์บุชชิ่ง ชนิดหน้าแปลนกลม แบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 353.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจากมิซูมิ ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกใช้สินค้าตามความต้องการของคุณ KBS เป็นผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงภายในประเทศจีนมาอย่างต่อเนื่องจากตั้งแต่ปีก่อตั้งในปี 1995 ลิเนียร์บุชชิ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ เป็นที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำในตลาดประเทศจีน

รหัสสินค้า
LKBMF8LUU
LKBMF10LUU
LKBMF12LUU
LKBMF13LUU
LKBMF16LUU
LKBMF20LUU
LKBMF25LUU
LKBMF30LUU
LKBMF35LUU
LKBMF40LUU
LKBMF50LUU
LKBMF60LUU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 353.79

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 12 วัน 8451515431784-0.01

฿ 369.40

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 6 วัน 105519155881,100-0.01

฿ 364.19

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 6 วัน 125721158131,570-0.01

฿ 369.40

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 12 วัน 136123158131,570-0.01

฿ 405.81

LINEAR BALL BUSHING 5 ชิ้น 10 วัน 167028151,2302,350-0.01

฿ 421.42

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 21 วัน 208032201,4002,740-0.012

฿ 520.28

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 12 วัน 2511240201,5603,140-0.012

฿ 702.37

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 6 วัน 3012345202,4905,490-0.012

฿ 806.43

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 12 วัน 3513552252,6506,270-0.015

฿ 1,071.77

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 12 วัน 4015160253,4308,040-0.015

฿ 1,664.88

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 12 วัน 5019280256,08015,900-0.015

฿ 2,148.74

LINEAR BALL BUSHING LMFLUU 1 ชิ้น 12 วัน 6020990307,55020,000-0.02

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่
ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล เดียว การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ประเภท หน้าแปลนด้านปลาย ความยาว ยาว รูปทรง หน้าแปลน หน้าแปลนกลม
วัสดุของลูกบอล ตลับลูกปืนเหล็กกล้า ซีล ซีลปลายทั้งสองข้าง