1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับข้อเหวี่ยง - มือจับเหล็กหล่อชุบผิวด้วยไฟฟ้า

มือจับข้อเหวี่ยง - มือจับเหล็กหล่อชุบผิวด้วยไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 886.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รหัสสินค้า
HMB-125
HMB-160
HMB-160-SQSALE
HMB-200
HMB-200-SQ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เพลา OD
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม W
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว
(มิลลิเมตร)

฿ 886.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 36 วัน 136.5รูกลม (รูทะลุ)3410-125

฿ 1,106.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 36 วัน 173รูกลม (รูทะลุ)3814-160

฿ 1,271.00

฿ 558.73

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 173ช่อง แบบเหลี่ยม38-V17160

฿ 1,274.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 36 วัน 214รูกลม (รูทะลุ)4417-200

฿ 1,437.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 36 วัน 214ช่อง แบบเหลี่ยม44-V22200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง มือจับ วัสดุ สังกะสีหล่อขึ้นรูป ตัวจับชิ้นงาน ไม่ (พร้อมรูยึด)
มือจับ พื้นผิว แปรงทาสี สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่