(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือหมุนประแจ อเนกประสงค์สูงทำจาก วัสดุ พลาสติก
[คุณสมบัติ]
· เมื่อระบุ รูกลม สามารถระบุ HMP100 ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางรู 10 หรือ 12
· สามารถระบุรู แบบเหลี่ยม ได้โดยเพิ่ม "SQ" ต่อท้ายหมายเลข รุ่น
รหัสสินค้า |
---|
HMP-100-10 |
HMP-125 |
HMP-160-SQ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ (Ø) | ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู | เพลา OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู แบบเหลี่ยม W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 565.00 | FLR HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 110.5 | รูกลม (รูทะลุ) | 31 | 10 | - | ||
฿ 640.00 | FLR HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 135.5 | รูกลม (รูทะลุ) | 37 | 14 | - | ||
฿ 899.00 | FLR HANDWHEELS | 1 ชิ้น | 36 วัน | 174 | ช่อง แบบเหลี่ยม | 42 | - | V17 |
กำลังโหลด …
ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | หมุน ด้ามจับ ข้อเหวี่ยง | มือจับ วัสดุ | โพลีโพรพีลีน | ตัวจับชิ้นงาน | ไม่ (พร้อมรูยึด) |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ไม่ | สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง