1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับพ่นทราย

มือจับพ่นทราย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 558.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

มือจับ อเนกประสงค์ทำจาก วัสดุ FC20 ( เหล็กหล่อ )
[คุณสมบัติ]
· การพัฒนา 11 ซีรี่ส์พร้อมรูปแบบที่หลากหลาย
· ตัวจับชิ้นงาน ที่ยอดเยี่ยมและ รูปทรง ที่หมุนได้ง่าย
· โครงสร้างแข็งแรงและทนทานพร้อม ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
HO-4
HO-6
HO-7
HO-8
HO-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของ มือจับ
(Ø)
ความหนาของ มือจับ
(มิลลิเมตร)
เพลา OD
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูกลม
(Ø)

฿ 558.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 36 วัน 9938307

฿ 886.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 35 วัน 15250458

฿ 1,032.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 36 วัน 17657428

฿ 1,170.00

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 3 วัน 20261498

฿ 2,572.96

FLR HANDWHEELS 1 ชิ้น 35 วัน 309856910

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท พวงมาลัยมือหมุน ผักบุ้ง มือจับ วัสดุ สังกะสีหล่อขึ้นรูป ส่วนการติดตั้งการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู รูกลม (รูทะลุ)
ตัวจับชิ้นงาน ไม่ (พร้อมรูยึด) มือจับ พื้นผิว ชุบผิวโครเมี่ยม สกรูตัวหนอน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ สกรู ไม่