(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับชิ้นงาน เดียวที่สามารถติดกับที่ มือจับ
การออกแบบ มาตรฐาน สามารถใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน ที่ยอดเยี่ยม !
· วัสดุ เป็น อะลูมิเนียม (กระบวนการเตรียมผิว: ชุบสังกะสี)
· สกรู M มีสามประเภท: M6, M8 และ M10
· สกรู นิ้วมี 3 ประเภท: 1/4, 5/16 และ 3/8
รหัสสินค้า |
---|
HHPR-23-M8 |
HHPR-28-3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) | สกรู พิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 381.00 | FLR GRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | M8 | 65 | 23 | 65 | - | ||
฿ 416.00 | FLR GRIPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 90 | 28 | 90 | 3/8" |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง หมุน | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | มือจับ วัสดุ | ฟีนอล |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ พื้นผิว | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ชุบสังกะสี |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง