(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวจับชิ้นงาน เดียวที่สามารถติดกับที่ มือจับ
คุณสามารถเลือกระหว่าง ชนิดสกรู M และนิ้ว
[คุณสมบัติ]
· สามารถเลือก กระบวนการเตรียมผิว ได้จาก การชุบผิวด้วยไฟฟ้า และ การพ่นทราย
· การออกแบบ ตัวจับชิ้นงาน ที่ยอดเยี่ยม
· สกรู M สี่ประเภท: M6, M8, M10 และ M12
· สกรู นิ้วสี่ประเภท: 1/4, 5/16, 3/8 และ 1/2
รหัสสินค้า |
---|
HI-3/8 |
HI-5/16 |
HI-M8 |
HI-M10 |
HI-M12 |
HIA-3/8 |
HIA-5/16 |
HIA-M8 |
HIA-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มือจับ พื้นผิว | จำนวนด้าย M | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ความหนาของมือจับ (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) | สกรู พิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 526.00 | FLR GRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | 102 | 23 | 80 | 3/8" | ||
฿ 490.00 | FLR GRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | 80 | 19 | 62 | 5/16" | ||
฿ 490.00 | FLR GRIPS | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | M8 | 70 | 19 | 62 | - | ||
฿ 526.00 | FLR GRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ชุบผิวโครเมี่ยม | M10 | 90 | 23 | 80 | - | ||
฿ 667.00 | GRIPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | M12 | 102 | 28 | 90 | - | ||
฿ 537.00 | FLR GRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การพ่นทราย | - | 102 | 23 | 80 | 3/8" | ||
฿ 501.00 | FLR GRIPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | การพ่นทราย | - | 80 | 19 | 62 | 5/16" | ||
฿ 501.00 | FLR GRIPS | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | การพ่นทราย | M8 | 70 | 19 | 62 | - | ||
฿ 685.00 | FLR GRIPS | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | การพ่นทราย | M12 | 102 | 28 | 90 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง หมุน | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | มือจับ วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนติดตั้ง | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ชุบผิวโครเมี่ยม | วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง