1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุมความเร็วชนิดข้อต่อยูเนี่ยนตรง

ตัวควบคุมความเร็วชนิดข้อต่อยูเนี่ยนตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 234.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้เป็นตัวควบคุมความเร็วชนิดข้อต่อยูเนี่ยนตรง สามารถเลือกท่อได้ตั้งแต่ขนาด ⌀4, 6, 8, 10 หรือ 12 มีสินค้าในสต็อคและสามารถจัดส่งในวันเดียวกัน โปรดทราบว่าสินค้าบางอย่างขายเป็นชุด (เช่น: จำนวนต่ำสุดที่สั่งได้คือ 50) สินค้านี้มาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งในปี 1986 ได้รับ ISO9001 ในปี 1998 และได้รับการประเมินในระดับสูงสำหรับคุณภาพที่คงที่

รหัสสินค้า
ESA4
ESA6
ESA8
ESA10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก รู เส้นผ่าศูนย์กลาง D
(มิลลิเมตร)

฿ 234.12

FITTING 100 ชิ้น 6 วัน 4

฿ 239.33

AIR PNEUMATIC PARTS 50 ชิ้น 6 วัน 6

฿ 249.73

AIR PNEUMATIC PARTS 25 ชิ้น 6 วัน 8

฿ 301.72

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวควบคุมปริมาณลม รูปทรง แบบตรง ทิศทางควบคุม มิเตอร์วัดขาออก
ประเภทข้อต่อ การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบสัมผัสเดียวทั้งสองด้าน วัสดุ เรซิ่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน
วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง ประเภทลูกบิด มาตรฐาน ประเภท น็อตล็อค แหวน น๊อตตัวเมีย
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 ปริมาณร็อด(ชิ้น) 1