(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้เป็นข้อต่อยูเนี่ยนแบบสวมเร็วที่มีรูปทรงต่างกัน สามารถเลือกท่อได้ตั้งแต่ ⌀4, 6, 8, 10 หรือ 12 มีสินค้าในสต็อคและสามารถจัดส่งในวันเดียวกัน โปรดทราบว่าสินค้าบางอย่างขายเป็นชุด (เช่น: จำนวนต่ำสุดที่สั่งได้คือ 50) สินค้านี้มาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งในปี 1986 ได้รับ ISO9001 ในปี 1998 และได้รับการประเมินระดับสูงสำหรับคุณภาพที่คงที่
รหัสสินค้า |
---|
EPG6-4 |
EPG8-6 |
EPG10-8 |
EPG12-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) | ปริมาณร็อด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.70 | FITTING | 100 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 4 | 1 | ||
฿ 197.70 | FITTING | 20 ชิ้น | 6 วัน | 8 | 6 | 1 | ||
฿ 208.11 | FITTING | 50 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 1 | ||
฿ 208.11 | COUPLINGS | 50 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) |
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สหภาพ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง