(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI นำเสนอขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและคัดสรรอย่างพิถีพิถันจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียเลือกรายการตามสถานการณ์การใช้งานต่างๆของคุณผู้ผลิตอุปกรณ์นิวเมติกอุปกรณ์จีนก่อตั้งขึ้นในปี 1986หลังจากได้รับการรับรอง ISO 9001 ในปี 1998 บริษัท ได้มุ่งเน้นคุณภาพฟิตติ้งและ ตัวเก็บเสียง MISUMI
รหัสสินค้า |
---|
EGPD4-01 |
EGPD4-02 |
EGPD4-M5 |
EGPD6-01 |
EGPD6-02 |
EGPD6-M5 |
EGPD8-01 |
EGPD8-02 |
EGPD10-02 |
EGPD10-03 |
EGPD12-02 |
EGPD12-03 |
EGPD12-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | ปริมาณร็อด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.11 | FITTING | 50 ชิ้น | 6 วัน | 4 | R1/8 | 50 | ||
฿ 208.11 | FITTING | 50 ชิ้น | 6 วัน | 4 | R1/4 | 50 | ||
฿ 208.11 | FITTING | 100 ชิ้น | 6 วัน | 4 | M5 | 100 | ||
฿ 208.11 | FITTING | 50 ชิ้น | 6 วัน | 6 | R1/8 | 50 | ||
฿ 208.11 | FITTING | 50 ชิ้น | 6 วัน | 6 | R1/4 | 50 | ||
฿ 208.11 | FITTING | 50 ชิ้น | 6 วัน | 6 | M5 | 50 | ||
฿ 213.31 | FITTING | 50 ชิ้น | 6 วัน | 8 | R1/8 | 50 | ||
฿ 213.31 | FITTING | 50 ชิ้น | 6 วัน | 8 | R1/4 | 50 | ||
฿ 223.72 | FITTING | 25 ชิ้น | 6 วัน | 10 | R1/4 | 25 | ||
฿ 223.72 | FITTING | 25 ชิ้น | 6 วัน | 10 | R3/8 | 25 | ||
฿ 234.12 | FITTING | 20 ชิ้น | 6 วัน | 12 | R1/4 | 25 | ||
฿ 234.12 | FITTING | 20 ชิ้น | 6 วัน | 12 | R3/8 | 20 | ||
฿ 234.12 | FITTING | 10 ชิ้น | 6 วัน | 12 | R1/2 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู แยก | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | สกรู ยึดหลายจุด | แยก ที | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง