1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อลดยูเนี่ยนแบบสามทางตัวที, ซีรีส์ EPEG

ข้อต่อสวมเร็ว, ข้อลดยูเนี่ยนแบบสามทางตัวที, ซีรีส์ EPEG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าจากแบรนด์ MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่สุด สินค้านี้มาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์นิวเมติกส์ในประเทศจีน ซึ่งก่อตั้งในปี 1986 ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ในปี 1998 และได้รับการจัดอันดับสูงสำหรับการริเริ่มด้านคุณภาพ MISUMI VONA ได้วางจำหน่ายข้อต่อและตัวเก็บเสียงหลายแบบ ฯลฯ

รหัสสินค้า
EPEG6-4
EPEG8-6
EPEG10-8
EPEG12-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ปริมาณร็อด
(ชิ้น)

฿ 208.11

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 6450

฿ 208.11

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 8650

฿ 208.11

FITTING 25 ชิ้น 6 วัน 10825

฿ 213.31

FITTING 20 ชิ้น 6 วัน 121020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR)
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สหภาพเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันประเดิม อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 ประเภทรายละเอียด ข้อลด ชนิดสามทาง T (A)