1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

One touch ข้อต่อฟิตติ้ง Y type EPX

One touch ข้อต่อฟิตติ้ง Y type EPX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 208.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI นำเสนอขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและคัดสรรอย่างพิถีพิถันจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียเลือกรายการตามสถานการณ์การใช้งานต่างๆของคุณผู้ผลิตอุปกรณ์นิวเมติกอุปกรณ์จีนก่อตั้งขึ้นในปี 1986ตั้งแต่ได้รับการรับรอง ISO 9001 ในปี 1998 บริษัท ได้มุ่งเน้นคุณภาพMISUMI ได้เปิดตัวอุปกรณ์และ ตัว เก็บ ตัวเก็บเสียง ออกมาอย่างกว้างขวาง

รหัสสินค้า
EPX4-01
EPX4-02
EPX6-01
EPX6-02
EPX6-03
EPX6-M5
EPX8-02
EPX10-03
EPX12-03
EPX12-04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ปริมาณร็อด
(ชิ้น)

฿ 208.11

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 4R1/850

฿ 213.31

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 4R1/450

฿ 208.11

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 6R1/850

฿ 213.31

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 6R1/450

฿ 213.31

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 6R3/850

฿ 208.11

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 6M550

฿ 213.31

FITTING 50 ชิ้น 6 วัน 8R1/450

฿ 223.72

FITTING 25 ชิ้น 6 วัน 10R3/825

฿ 234.12

FITTING 10 ชิ้น 6 วัน 12R3/810

฿ 239.33

FITTING 10 ชิ้น 6 วัน 12R1/210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู แยก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว มาตรฐาน (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR) สกรู ยึดหลายจุด แยก Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60