1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งท่อสแตนเลส - แบบนัท

ฟิตติ้งท่อสแตนเลส - แบบนัท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 152.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่ MISUMI-VONA นำเสนอ เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายของคุณ บริษัทผู้ผลิตฟิตติ้งที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ข้อต่อสแตนเลสของ EMT มีความทนทานสูงต่อน้ำ น้ำมัน และของไหลอื่น ๆ

รหัสสินค้า
EN-4
EN-6
ENM-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ใช้ ท่อเหล็ก ชนิด ขนาด มาตรฐาน

฿ 152.90

EMT FITTING 1 ชิ้น ขอราคา 6.3516ชนิดท่อในหน่วยนิ้วนิ้ว

฿ 176.90

EMT FITTING 1 ชิ้น ขอราคา 9.52516ชนิดท่อในหน่วยนิ้วนิ้ว

฿ 221.81

EMT FITTING 1 ชิ้น ขอราคา 1610ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตรมิเตอร์วัดไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง น๊อตตัวเมีย วัสดุ SUS304
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง เพศหญิง
วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง กระบวนการเตรียมผิว ไม่