(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าจากแบรนด์ MISUMI เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายของคุณ บริษัทผู้ผลิตฟิตติ้งที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ข้อต่อสแตนเลสของ EMT มีความทนทานสูงต่อน้ำ น้ำมัน และของไหลอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
EMT-4 |
EMT-8 |
EMT-12 |
EMT-16 |
EMTM-6 |
EMTM-8 |
EMTM-10 |
EMTM-12 |
EMTM-16 |
EMTM-18 |
EMTM-20 |
EMTM-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D2 (Ø) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ใช้ ท่อเหล็ก ชนิด | ขนาด มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 449.54 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6.35 | 6.35 | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 561.93 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12.7 | 12.7 | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 966.88 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 19.05 | 19.05 | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 1,624.35 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25.4 | 25.4 | 16 | ชนิดท่อในหน่วยนิ้ว | นิ้ว | ||
฿ 434.53 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 6 | 16 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 407.61 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 8 | 8 | 16 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 524.16 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | 16 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 561.93 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 12 | 16 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 789.43 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 16 | 10 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 912.28 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 18 | 18 | 10 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 1,008.28 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 20 | 10 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ | ||
฿ 1,227.14 | EMT FITTING | 1 ชิ้น | 15 วัน | 22 | 22 | 10 | ชนิดท่อในหน่วยมิลลิเมตร | มิเตอร์วัดไฟ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง