(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจเอียงแบบแมนนวล DPI: 40 × 40 / 60 × 60 / 80 × 80
รหัสสินค้า |
---|
T1-40 |
T1-60 |
T1-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (ช่วง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,758.00 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 30.1 ถึง 50 | 40 | 40 | 16 | 15.1 ถึง 20 | ||
฿ 4,466.32 ฿ 2,675.77 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 60 | 60 | 20.5 | 20.1 ถึง 25 | ||
฿ 5,289.47 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 50.1 ถึง 100 | 80 | 80 | 23.5 | 20.1 ถึง 25 |
กำลังโหลด …
วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
กลไกการนำทางเคลื่อนที่ | ข้อต่อเครื่องแก้ว | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ / การมี | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)(องศา) | ±2 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (β มุม)(องศา) | ±2° | แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง