(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
DPI สเตจตลับลูกปืนลูกกลิ้ง แกน XZ แบบแมนนวล 25 × 25 / 60 × 60 / 80 × 80 / 100 × 100
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (ช่วงตัวเลือก) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z) (ช่วงที่เลือก) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง X) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ แกน Z | ย้อนกลับ | ทิศทางการติดตั้ง หัวไมโครมิเตอร์ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,437.56 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 50.1 ถึง 60 | 40 | 40 | 10 | ±6.5 | ±3 | 56 | ตามแนวนอน | บนและล่าง | ตำแหน่งกลาง | - | ||
฿ 13,437.56 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 50.1 ถึง 60 | 40 | 40 | 10 | ±6.5 | ±3 | 56 | ตามแนวนอน | ขวาและซ้าย | ซ้าย | - | ||
฿ 13,437.56 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 50.1 ถึง 60 | 40 | 40 | 10 | ±6.5 | ±3 | 56 | ตามแนวนอน | ขวาและซ้าย | ขวา | - | ||
฿ 14,247.13 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 70.1 ถึง 80 | 60 | 60 | 39 | ±6.5 | ±6.5 | 73 | ตามแนวนอน | บนและล่าง | ตำแหน่งกลาง | - | ||
฿ 14,247.13 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 70.1 ถึง 80 | 60 | 60 | 39 | ±6.5 | ±6.5 | 73 | ตามแนวนอน | ขวาและซ้าย | ซ้าย | - | ||
฿ 14,247.13 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 70.1 ถึง 80 | 60 | 60 | 39 | ±6.5 | ±6.5 | 73 | ตามแนวนอน | ขวาและซ้าย | ขวา | - | ||
฿ 16,069.34 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ถึง± 10 มม | 70.1 ถึง 80 | 80 | 80 | 39 | ±12.5 | ±6.5 | 80 | ตามแนวนอน | บนและล่าง | ตำแหน่งกลาง | 1260 | ||
฿ 16,069.34 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ถึง± 10 มม | 70.1 ถึง 80 | 80 | 80 | 39 | ±12.5 | ±6.5 | 80 | ตามแนวนอน | ขวาและซ้าย | ซ้าย | 1260 | ||
฿ 16,069.34 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ถึง± 10 มม | 70.1 ถึง 80 | 80 | 80 | 39 | ±12.5 | ±6.5 | 80 | ตามแนวนอน | ขวาและซ้าย | ขวา | 1260 | ||
฿ 20,978.26 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 100.1 ถึง | 100 | 100 | 49 | ±12.5 | ±12.5 | 110 | ตามแนวนอน | บนและล่าง | ตำแหน่งกลาง | 1670 | ||
฿ 20,978.26 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 100.1 ถึง | 100 | 100 | 49 | ±12.5 | ±12.5 | 110 | ตามแนวนอน | ขวาและซ้าย | ซ้าย | 1670 | ||
฿ 20,978.26 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 100.1 ถึง | 100 | 100 | 49 | ±12.5 | ±12.5 | 110 | ตามแนวนอน | ขวาและซ้าย | ขวา | 1670 | ||
฿ 8,882.65 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 40.1 ถึง 50 | 25 | 25 | 10 | ±3 | ±3 | 43.5 | แนวตั้ง | บนและล่าง | ตำแหน่งกลาง | 100 | ||
฿ 8,882.65 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 40.1 ถึง 50 | 25 | 25 | 10 | ±3 | ±3 | 43.5 | แนวตั้ง | ขวาและซ้าย | ซ้าย | 100 | ||
฿ 8,882.65 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 40.1 ถึง 50 | 25 | 25 | 10 | ±3 | ±3 | 43.5 | แนวตั้ง | ขวาและซ้าย | ขวา | 100 | ||
฿ 9,034.20 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 70.1 ถึง 80 | 40 | 40 | 10 | ±6.5 | ±6.5 | 73 | แนวตั้ง | บนและล่าง | ตำแหน่งกลาง | - | ||
฿ 9,034.20 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 70.1 ถึง 80 | 40 | 40 | 10 | ±6.5 | ±6.5 | 73 | แนวตั้ง | ขวาและซ้าย | ซ้าย | - | ||
฿ 9,034.20 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 70.1 ถึง 80 | 40 | 40 | 10 | ±6.5 | ±6.5 | 73 | แนวตั้ง | ขวาและซ้าย | ขวา | - | ||
฿ 9,641.91 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 80.1 ถึง 100 | 60 | 60 | 20 | ±6.5 | ±6.5 | 98 | แนวตั้ง | บนและล่าง | ตำแหน่งกลาง | - | ||
฿ 9,641.91 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 80.1 ถึง 100 | 60 | 60 | 20 | ±6.5 | ±6.5 | 98 | แนวตั้ง | ขวาและซ้าย | ซ้าย | - | ||
฿ 9,641.91 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ถึง± 10 มม | ถึง± 10 มม | 80.1 ถึง 100 | 60 | 60 | 20 | ±6.5 | ±6.5 | 98 | แนวตั้ง | ขวาและซ้าย | ขวา | - | ||
฿ 11,767.20 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 100.1 ถึง | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | ±12.5 | 120 | แนวตั้ง | บนและล่าง | ตำแหน่งกลาง | 950 | ||
฿ 11,767.20 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 100.1 ถึง | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | ±12.5 | 120 | แนวตั้ง | ขวาและซ้าย | ซ้าย | 950 | ||
฿ 11,767.20 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 100.1 ถึง | 80 | 80 | 49 | ±12.5 | ±12.5 | 120 | แนวตั้ง | ขวาและซ้าย | ขวา | 950 | ||
฿ 15,461.62 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 100.1 ถึง | 100 | 100 | 54 | ±12.5 | ±12.5 | 140 | แนวตั้ง | บนและล่าง | ตำแหน่งกลาง | 1220 | ||
฿ 15,461.62 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 100.1 ถึง | 100 | 100 | 54 | ±12.5 | ±12.5 | 140 | แนวตั้ง | ขวาและซ้าย | ซ้าย | 1220 | ||
฿ 15,461.62 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 91 ถึง 120 | 91 ถึง 120 | 50.1 ถึง 100 | ±10 ถึง 30 มม | ±10 ถึง 30 มม | 100.1 ถึง | 100 | 100 | 54 | ±12.5 | ±12.5 | 140 | แนวตั้ง | ขวาและซ้าย | ขวา | 1220 |
กำลังโหลด …
ชนิด | XZ | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
แคลมป์ยึด | มือจับปรับระยะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง