(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
DPI สเตจชนิดแร็คแอนด์พีเนียนร่องหางเหยี่ยว แกน Z แบบแมนนวล 40×40 / 40×60 / 40×80 / 40×100 / 40×120 / 40×140 [D6-4]
รหัสสินค้า |
---|
D6-44 |
D6-46 |
D6-48 |
D6-410 |
D6-412 |
D6-414 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความกว้าง) (การเลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ช่วงที่เลือก) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,555.53 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 26 ถึง 40 | ถึง± 10 มม | 50.1 ถึง 60 | 40 | 40 | 14.7 ~ 15 | ±10 | 54 ~ 60 | ||
฿ 3,960.15 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | ±10 ถึง 30 มม | 50.1 ถึง 60 / 70.1 ถึง 80 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 24.5 ~ 25 | ±20 | 54 ~ 80 | ||
฿ 4,365.09 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 61 ถึง 90 | ±10 ถึง 30 มม | 50.1 ถึง 60 / 100.1 ถึง | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 24.5 ~ 25 | ±30 | 54 ~ 110 | ||
฿ 4,669.10 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 91 ถึง 120 | ±30 มม. ถึง | 50.1 ถึง 60 / 100.1 ถึง | 40 ~ 100 | 40 ~ 100 | 24.5 ~ 25 | ±40 | 54 ~ 140 | ||
฿ 5,036.38 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 91 ถึง 120 | ±30 มม. ถึง | 50.1 ถึง 60 / 100.1 ถึง | 40 ~ 120 | 40 ~ 120 | 24.5 ~ 25 | ±50 | 54 ~ 170 | ||
฿ 5,491.63 | DPI MANUAL STAGE | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 121 ถึง | ±30 มม. ถึง | 50.1 ถึง 60 / 100.1 ถึง | 40 ~ 140 | 40 ~ 140 | 24.5 ~ 25 | ±60 | 51 ~ 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (การเลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 40 | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการให้อาหาร | ราว พีเนียน/เฟืองตรง/เฟืองขับ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว | อะโนไดซ์สีดำ |
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | พื้นผิว สเตจ แกน Z | แนวตั้ง | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 60 | แคลมป์ยึด | ไม่ | ทิศทางการติดตั้ง หัวไมโครมิเตอร์ | กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง