(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตในต่างประเทศและราคาที่แข่งขันได้
รหัสสินค้า |
---|
LS6H-108 |
LS6H-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ความหนาของหน้า สเตจ H (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ระยะทาง Z) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (ช่วง) (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,819.97 | DPI MOTORIZED STAGE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 80 | 67 | ±5 | 50.1 ถึง 100 | 78 | ||
฿ 68,752.95 | DPI MOTORIZED STAGE | 1 ชิ้น | 33 วัน | 120 | 120 | 85 | ±6 | 100.1 ถึง | 147 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขั้นตอน แกน Z | มอเตอร์ลักษณะของมอเตอร์ | มาตรฐาน เต็ปปิ้ง มอเตอร์ 5 เฟส | ความละเอียด(ไมโครเมตร) | 0.73 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | วิธีการให้อาหาร | บอลสกรู |
พื้นผิว สเตจ แกน Z | ตามแนวนอน | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ |
ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 3.6 | ความแม่นยำ การวางตำแหน่ง(ไมโครเมตร) | 5 | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 0.01 |
เซนเซอร์ | จำกัด + Home |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง