(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Contact Probe for -PCB Tests-【50 Pieces Per Package】

Contact Probe for -PCB Tests-

Can be used for continuity tests of electrical circuits. Please select a probe and a receptacle respectively. Different probes are available with different tip shapes. Select the most appropriate type according to the application. Note that this product is sold as a pack. (Example: 50 units/pack) A manufacturer founded in Guangdong Province, China, in 2001. The manufacturer's main product line is probes.

Part Number
PT018-B-0.7G
PT018-J-0.7G
PT030-B-1.0G
PT030-J-1.0G
PT038-B-0.8G
PT038-J-0.8G
PT048-B-2G
PT048-J-2G
PT058-B-2G
PT058-J-2G
PT0-B-2G
PT0-V-2G
PT1-B-4G
PT1-V-4G
PT2-B-4G
PT2-V-4G
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2
(mm)
Rated spring force
(gf)
Qty.
(piece)

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 100.46Needle10.150.1~30.01~110.1~1510.1~200.32501.50.25112050

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 100.46Spherical(SR)10.150.1~30.01~110.1~1510.1~200.32501.50.25112050

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 100.55Needle10.210.1~30.01~15~1020.1~300.320010.3102850

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 100.55Spherical(SR)10.210.1~30.01~15~1020.1~300.320010.3102850

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 100.76Needle10.270.1~30.01~15~1020.1~300.515020.38102350

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 100.76Spherical(SR)10.270.1~30.01~15~1020.1~300.515020.38102350

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 100.9Needle1.30.370.1~30.01~15~1050.1~100110020.48105650

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 100.9Spherical(SR)1.30.370.1~30.01~15~1050.1~100110020.48105650

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101Needle1.30.40.1~30.01~110.1~1550.1~10027020.56135650

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101Spherical(SR)1.30.40.1~30.01~110.1~1550.1~10027020.56135650

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.27Needle1.780.483.1~50.01~110.1~1550.1~1003503.60.68135650

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.27Straight Crown1.780.483.1~50.01~110.1~1550.1~1003503.60.68135650

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.91Needle20.673.1~51.01~1.510.1~15100.1~2003503.41.021311350

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.91Straight Crown20.673.1~51.01~1.510.1~15100.1~2003504.11.021311350

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 102.54Needle2.541.065.1~81.01~1.515.1~20100.1~2003506.21.3618.511350

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 102.54Straight Crown2.541.065.1~81.01~1.515.1~20100.1~2003506.21.3618.511350

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type One Side Probe Stroke (Range)(mm) 1~2.6 End Shape Cylinder
Plunger Material Carbon Steel Plunger Surface Treatment Gold plating Integrated Probe Type Spring Built-In
Barrel, Receptacle Material Copper Alloy Properties Standard