(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Receptacle for -ICT Tests-【50 Pieces Per Package】

Receptacle for -ICT Tests-

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs. These products have been carefully selected from the offerings of popular Asian manufacturers. Select the most appropriate type to match the intended application. A manufacturer founded in China, in 2001. MISUMI‑VONA offers a range of probes for PCB and ICP tests.

Part Number
R100-CR
R125-CR
R156-CR
RE50-CR
RE75-CR
RE100-CR
RQ50-CR
RQ75-CR
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSPress Fitting Mounting Hole
(mm)
Probe Unit Qty.
(piece)

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10φ1.75P10050

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10φ2.40P12550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10φ1.75P15650

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10φ1.00PE5050

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10φ1.35PE7550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10φ1.75PE10050

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10φ1.00PQ5050

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10φ1.35PQ7550

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Receptacle End Shape Cylinder Barrel, Receptacle Material Copper Alloy
Properties Standard