(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Contact Probe for -ICT Tests-【50 Pieces Per Package】

Contact Probe for -ICT Tests-

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs. These products have been carefully selected from the offerings of popular Asian manufacturers. Select the most appropriate type to match the intended application. A manufacturer founded in China, in 2001. MISUMI‑VONA offers a range of probes for PCB and ICP tests.

Part Number
P100-B-4G
P100-V-4G
P125-B-9G
P125-V-9G
P156-B-4G
P156-V-4G
PE50-B-5.5G
PE50-H-5.5G
PE75-B-7.2G
PE75-V-7.2G
PE100-B-10G
PE100-V-10G
PQ50-B-5.5G
PQ50-H-5.5G
PQ75-B-7G
PQ75-V-7G
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSMounting Pitch
(mm)
Plunger Tip Shape Stroke
(mm)
Plunger Outer Dia. D1
(Ø)
Plunger Length L1 (Range)
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D (Range)
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)
(mm)
Properties Initial Spring Pressure (Range)
(gf)
Allowable Current
(A)
Resistance
(mΩ)
Plunger Length L1
(mm)
Receptacle Outermost Dia. D
(Ø)
Barrel, Receptacle Length L2
(mm)
Rated spring force
(gf)
Full Stroke
(mm)
Qty.
(piece)

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 102.54Needle4.321.058.1~121.01~1.520.1~25Standard100.1~2003508.41.3624.81226.3550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 102.54Straight Crown4.321.058.1~121.01~1.520.1~25Standard100.1~2003508.41.3624.81226.3550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 103.18Needle4.321.738.1~122.01~320.1~25Standard200.1~5308.42.0224.92556.3550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 103.18Straight Crown4.321.738.1~122.01~320.1~25Standard200.1~5308.42.0224.92556.3550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 103.96Needle4.321.988.1~122.01~315.1~20Standard100.1~2005508.42.3616.51226.3550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 103.96Straight Crown4.321.988.1~122.01~315.1~20Standard100.1~2005508.92.36161226.3550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.27Needle4.30.55.1~80.01~130.1~Standard100.1~2003606.90.7836.31506.450

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.27Waffle4.30.55.1~80.01~130.1~-100.1~2003606.90.7836.31506.450

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.91Needle4.30.645.1~81.01~1.525.1~30Standard200.1~3407.71.0225.42036.450

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.91Straight Crown4.30.645.1~81.01~1.525.1~30Standard200.1~3407.71.0225.42036.450

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 102.54Needle4.30.98.1~121.01~1.520.1~25Standard200.1~3308.41.36252846.450

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 102.54Straight Crown4.30.98.1~121.01~1.520.1~25Standard200.1~3308.41.36252846.450

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.27Needle4.30.55.1~80.01~125.1~30Standard100.1~2003606.90.7827.71506.3550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.27Waffle4.30.55.1~80.01~125.1~30Standard100.1~2003606.90.7827.71506.3550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.91Needle4.30.645.1~81.01~1.525.1~30Standard200.1~3407.61.0225.41986.3550

50 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 101.91Straight Crown4.30.645.1~81.01~1.525.1~30Standard200.1~3407.61.0225.41986.3550

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type One Side Probe Stroke (Range)(mm) 3~4.5 End Shape Cylinder
Plunger Material Copper Alloy Plunger Surface Treatment Gold plating Integrated Probe Type Spring Built-In
Barrel, Receptacle Material Copper Alloy