1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง - ฟิตติ้งเกลียวใน -

คัปปลิ้ง - ฟิตติ้งเกลียวใน -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 606.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและถูกคัดเลือกมาอย่างดีจากสินค้าโดยผู้ผลิตในเอเชีย เลือกสินค้าตามการใช้งานต่าง ๆ ของคุณ ผู้ผลิตชาวไต้หวันของชิ้นส่วนท่อ/สินค้าอุปกรณ์ไฮดรอลิก ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ISO: ได้รับการรับรองมาตรฐาน 9001 ในปี 2006 ได้มาตรฐานคุณภาพระดับโลก

รหัสสินค้า
SM2
SM4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M

฿ 606.48

CBN ONEWAY QUICK COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 1/4"

฿ 646.10

CBN ONEWAY QUICK COUPLING 1 ชิ้น 3 วัน 1/2"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ชนิดเกลียว PT ประเภทฟิตติ้ง คัปปลิ้งแบบเกลียวนอก เปิด/ปิดแบบซิงเกิ้ล