(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ของเหลวที่ใช้งานได้จะเป็นน้ำ อากาศ หรือน้ำมันก็ได้ ข้องอแบบเกลียวนอกทั้งสองข้างและเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเดียวกัน เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 1/8 ถึง 1 นิ้ว วัสดุที่ใช้คือ SUS สินค้าจากบริษัทผลิตชิ้นส่วนท่อและอุปกรณ์ไฮดรอลิกสัญชาติไต้หวัน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ผ่านการรับรอง ISO: 9001 ในปี 2006 ได้คุณภาพที่คงที่ในราคาประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
ELM03T |
ELM06T |
ELM10T |
ELM15T |
ELM20T |
ELM25T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.77 | CBN PIPE FITTING | 1 ชิ้น | 27 วัน | 1/8" | ||
฿ 362.71 | CBN PIPE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4" | ||
฿ 400.65 | CBN PIPE FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8" | ||
฿ 485.03 | CBN PIPE FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2" | ||
฿ 623.61 | CBN PIPE FITTING | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4" | ||
฿ 732.77 | CBN PIPE FITTING | 1 ชิ้น | 27 วัน | 1" |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 20.58 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ประเภท | ข้องอเกลียวในทั้งสองด้าน | ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | PT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง