1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อสแตนเลส เชื่อมต่อด้วยเกลียวนอก

ฟิตติ้งท่อสแตนเลส เชื่อมต่อด้วยเกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผ่านการคัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด บริษัทผลิตชิ้นส่วนท่อและอุปกรณ์ไฮดรอลิกสัญชาติไต้หวัน ก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ผ่านการรับรอง ISO: 9001 ในปี 2006 บริษัทรักษาคุณภาพระดับโลกเสมอมา

รหัสสินค้า
MC04M03T
MC04M06T
MC06M03T
MC06M06T
MC06M10T
MC08M06T
MC08M10T
MC08M15T
MC10I03T
MC10I06T
MC10M06T
MC10M10T
MC10M15T
MC12M06T
MC12M10T
MC12M15T
MC20I03T
MC20I06T
MC20I10T
MC20I15T
MC25I03T
MC25I06T
MC25I10T
MC25I15T
MC30I06T
MC30I10T
MC30I15T
MC40I06T
MC40I10T
MC40I15T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD D
(Ø)
ขนาดเกลียว มาตรฐาน

฿ 26.41

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 7 วัน 4mm1/8Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 420.77

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 4mm1/4Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 388.26

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 6mm1/8Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 389.03

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 6mm1/4Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 408.00

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 6mm3/8Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 483.81

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 8mm1/4Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 429.29

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 8mm3/8Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 494.71

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 8mm1/2Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 476.19

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 1/8 นิ้ว1/8Bนิ้ว

฿ 420.77

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1/8 นิ้ว1/4Bนิ้ว

฿ 555.10

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10mm1/4Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 547.81

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 10mm3/8Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 500.52

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 10mm1/2Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 549.29

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 12mm1/4Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 549.68

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 12mm3/8Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 542.32

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 12mm1/2Bมิเตอร์วัดไฟ

฿ 388.26

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1/4 นิ้ว1/8Bนิ้ว

฿ 389.03

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1/4 นิ้ว1/4Bนิ้ว

฿ 408.00

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1/4 นิ้ว3/8Bนิ้ว

฿ 484.65

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1/4 นิ้ว1/2Bนิ้ว

฿ 408.39

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 5/16 นิ้ว1/8Bนิ้ว

฿ 412.26

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 5/16 นิ้ว1/4Bนิ้ว

฿ 429.29

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 5/16 นิ้ว3/8Bนิ้ว

฿ 494.71

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 5/16 นิ้ว1/2Bนิ้ว

฿ 452.52

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 3/8 นิ้ว1/4Bนิ้ว

฿ 449.81

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 3/8 นิ้ว3/8Bนิ้ว

฿ 495.10

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 3/8 นิ้ว1/2Bนิ้ว

฿ 549.29

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1/2 นิ้ว1/4Bนิ้ว

฿ 549.68

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1/2 นิ้ว3/8Bนิ้ว

฿ 542.32

CBN FITTING TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 1/2 นิ้ว1/2Bนิ้ว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ PT
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 20.58 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท ฟิตติ้งเกลียวนอกแบบตรงชนิดขัน