(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI ได้รับการเลือกสรรมาอย่างดี ตามความต้องการของลูกค้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตในเอเชีย ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกรายการสินค้าที่เหมาะสมที่สุด ตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน CSE เป็นบริษัทสัญชาติไต้หวัน ที่ขยายตัวไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ OEM, ODM, การส่งออกและอื่นๆ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และยังคงยึดมั่นในความมุ่งมั่น ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตามการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ที่เพิ่งได้รับมา
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | 90°. | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ระหว่างอุปกรณ์ประเภท / เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน) | ประเภทเชื่อม |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว | 2.5S ถึง 4.5S | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | OD ที่ ขนาดเกลียว D.(Ø) | 63.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา พื้นผิว ภายในและภายนอก | ประเภทมาตรฐาน | มาตรฐาน 3A |
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | 2 1/2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L2SA-25 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับอุปกรณ์สุขอนามัย, ข้องอ 90° ชนิดยาว, มาตรฐาน 3A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง