(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้ แผ่นเพลท อะคริลิค ผลิตโดย Sumitomo Chemical Co., ltd. (ความหนาของแผ่นเพลท: 2 มม., 3 มม. และ 5 มม). มีขนาด แผ่นเพลท: 3 ฟุต × 6 ฟุต
* ปริมาณ: มีทั้งแบบเดี่ยวและหลายอย่าง
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ นี้มีความโปร่งใสสูงสุดของ วัสดุพลาสติก เป็นที่รู้จัก
· เบากว่าแก้วด้วยความโปร่งใสและ มันวาว พื้นผิว
· หนึ่งในไม่กี่พลาสติกที่สามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงเช่นการใช้งานกลางแจ้งและ ระบบไฟส่องสว่าง
· เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เช่น การเจาะการตัด การแกะสลักและการพิมพ์ ฯลฯ
· แม้ว่าวัสดุนี้จะทนต่อผลกระทบของสารเคมีที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ แต่การแทรกซึมของตัวทำละลายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตกาว (สารละลายกาว) แตกต่างจากของแผ่นอัดรีดดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความระมัดระวัง
รหัสสินค้า |
---|
AC68-234 |
AC68-269 |
AC68-334 |
AC68-369 |
AC68-523 |
AC96-234 |
AC96-269 |
AC96-334 |
AC96-369 |
KAC9182-2 |
KAC9182-7 |
KAC9183-2 |
KAC9183-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ขนาด (ความหนาของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านข้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 445.09 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 2 | 450 | 300 | ||
฿ 1,424.14 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | [ขาว] ขาว | 2 | 900 | 600 | ||
฿ 604.16 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | 450 | 300 | ||
฿ 2,357.00 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | 900 | 600 | ||
฿ 468.79 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 31 วัน | [ขาว] ขาว | 5 | 300 | 200 | ||
฿ 445.09 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | [สีดำ] สีดำ | 2 | 450 | 300 | ||
฿ 1,424.14 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | [สีดำ] สีดำ | 2 | 900 | 600 | ||
฿ 604.16 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | [สีดำ] สีดำ | 3 | 450 | 300 | ||
฿ 2,060.46 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | [สีดำ] สีดำ | 3 | 900 | 600 | ||
฿ 3,622.00 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 2 | ประมาณ 1860 | ประมาณ 930 | ||
฿ 3,893.55 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | [สีดำ] สีดำ | 2 | ประมาณ 1860 | ประมาณ 930 | ||
฿ 5,556.82 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ขาว] ขาว | 3 | ประมาณ 1860 | ประมาณ 930 | ||
฿ 5,738.53 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | [สีดำ] สีดำ | 3 | ประมาณ 1860 | ประมาณ 930 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะคริลิค (PMMA) | เกรด | ทนสภาพอากาศ | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง