(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· การใช้งาน: สำหรับประตู
· ประเภทการใช้งาน: ใช้ติดบนวัสดุ
· กาว/เทป: มี
· รายละเอียดจำเพาะ: สติ๊กเกอร์ ชนิดเรียบ
· สี : ขาว
· ปริมาณต่อแพ็ค: 2
รหัสสินค้า |
---|
ES1030-1 |
ES731-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาด (ด้านที่สั้นกว่า) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านยาว) (มิลลิเมตร) | จดทะเบียน | วัสดุ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | หน้าในแคตตาล็อก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.00 | PLATES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | แนวตั้ง | 29 | 100 | ระวังประตู | ไวนิลอ่อน | — | 258 (ด้านล่าง) | ||
฿ 85.00 | PLATES | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | ประเภทแนวนอน | 30 | 70 | เลื่อนเปิด (←) / เลื่อนปิด (→) | การพิมพ์ออฟเซ็ต Kerogen 80 µm / การแมชชีนนิ่งลามิเนต Upper PP 20 µm | 0.1 | 255 (ด้านบน) |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ประตูที่เกี่ยวข้อง | แบบหล่อ การใช้งาน | วาง | กาว เทป | มี |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ชนิดแผ่นเรียบแบน มีซีล | สี | สีขาว | ปริมาณ 1P(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง