(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หมายเหตุ: แต่ละรายการมีเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
UP123-T |
UP144-T |
UP260-T |
UP390-T |
UP515-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ขนาด (ยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านข้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 93.34 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | แนวตั้ง | 120 | 30 | ||
฿ 117.15 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | แนวตั้ง | 140 | 40 | ||
฿ 278.10 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | แนวตั้ง | 200 | 60 | ||
฿ 343.59 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | รุ่นแนวนอน | 300 | 90 | ||
฿ 156.19 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | รุ่นแนวนอน | 150 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท | วัสดุ สำหรับ DIY | วัสดุของวัตถุดิบ DIY | อะคริลิค | DIY วัสดุ | แผ่นเพลท ตัวอักษร สำหรับ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 | สี | สีขาว | สเปค | ชนิดแผ่นเพลทเรียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง