(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นอะคริลิคแบบเรียบที่สามารถใช้เป็นสินค้า DIY ได้อย่างหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· แผ่นอะคริลิคแบบเรียบมีให้เลือกหลายขนาด
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับป้ายแสดงได้อย่างหลากหลาย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
UP123-N |
UP144-N |
UP260-N |
UP280A-N |
UP390-N |
UP515-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ขนาด (ยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านข้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 89.53 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | แนวตั้ง | 120 | 30 | ||
฿ 101.91 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | แนวตั้ง | 140 | 40 | ||
฿ 233.21 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | แนวตั้ง | 200 | 60 | ||
฿ 275.49 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | รุ่นแนวนอน | 200 | 80 | ||
฿ 313.94 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | รุ่นแนวนอน | 300 | 90 | ||
฿ 132.39 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | รุ่นแนวนอน | 150 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท | วัสดุ สำหรับ DIY | วัสดุของวัตถุดิบ DIY | อะคริลิค | DIY วัสดุ | แผ่นเพลท ตัวอักษร สำหรับ แผ่นเพลท |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีขาว | สเปค | ชนิดแผ่นเพลทเรียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง