(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะสำหรับการใช้งานที่ยากต่อการจัดแนวเพลาและตัวเรือน และเพลาส่งกำลังโก่งได้ง่าย เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀10 ถึง ⌀50 สินค้านี้มีการเก็บสินค้าคงคลังไว้บางส่วน ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1950 เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สินค้าตลับลูกปืนของ HRB นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล และอากาศยาน
รหัสสินค้า |
---|
1200ATN-H |
1201ATN-H |
1202ATN-H |
1204AKTN-H |
1204ATN-H |
1205ATN-H |
1206ATN-H |
1305ATN-H |
1308AKTN-H |
1309AKTN-H |
1310ATN-H |
2205ATN-H |
2206ATN-H |
2208ATN-H |
2209ATN-H |
2210ATN-H |
2308AKTN-H |
2310ATN-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี ) (รอบต่อนาที) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 249.73 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 9 | 5060 | 1180 | 24000 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 249.73 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 32 | 10 | 5580 | 1480 | 22000 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 260.14 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | 35 | 11 | 7470 | 2010 | 19000 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 275.75 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | 20 | 47 | 14 | 12700 | 3400 | 15000 | รูเทเปอร์ | ||
฿ 265.34 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 10 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 47 | 14 | 12700 | 3400 | 15000 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 275.75 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 52 | 15 | 14300 | 4000 | 13000 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 379.71 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 62 | 16 | 15600 | 4650 | 10000 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 317.37 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 62 | 17 | 18100 | 6000 | 9500 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 457.84 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 90 | 23 | 33800 | 11400 | 6700 | รูเทเปอร์ | ||
฿ 525.48 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 100 | 25 | 38000 | 13400 | 6300 | รูเทเปอร์ | ||
฿ 572.30 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 110 | 27 | 14000 | 14000 | 43300 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 301.76 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | 25 | 52 | 18 | 16000 | 4470 | 11000 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 327.77 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 30 | 62 | 20 | 23800 | 6580 | 9500 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 379.80 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 80 | 23 | 31800 | 10100 | 7500 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 421.42 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 85 | 23 | 32000 | 10600 | 7000 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 468.25 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 90 | 23 | 33600 | 11300 | 6300 | รูทรงกระบอกเจาะ | ||
฿ 546.29 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | 40 | 80 | 23 | 31800 | 10100 | 7500 | รูเทเปอร์ | ||
฿ 717.98 | SPHERICAL ROLLER BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | 50 | 110 | 40 | 63700 | 20000 | 5300 | รูทรงกระบอกเจาะ |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอลปรับแนวได้เอง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | GCr15 | ประเภทตลับลูกปืน | ประเภทเปิด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน |
ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | สองแถว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | วัสดุในส่วนที่หมุน | GCr15 | การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม | แถวเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง