1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมร่องแหวนสแน็ป ชนิดชีลด์ชั้นเดียว / ชนิดเปิด

ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกพร้อมร่องแหวนสแน็ป ชนิดชีลด์ชั้นเดียว / ชนิดเปิด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 223.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด HRB ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1950 โดยตลับลูกปืนของ HRB นั้นมีการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือกล เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

รหัสสินค้า
6005N-H
6200N-H
6203N-H
6205N-H
6208N-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี )
(รอบต่อนาที)

฿ 249.73

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 25471210100585015000

฿ 223.72

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 103095100239024000

฿ 234.12

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 5 ชิ้น 6 วัน 17401210300479017000

฿ 249.73

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 25521514000787012000

฿ 312.17

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 40801827600174008500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก GCr15 ประเภทตลับลูกปืน ประเภทเปิด
ประเภท วงแหวนนอก พร้อมร่องแหวนยึด ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน GCr15