1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รางกระดูกงู (สำหรับซีรีส์ FA ทั่วไป เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของสิ่งของที่จัดเก็บ 16 มม.)

รางกระดูกงู (สำหรับซีรีส์ FA ทั่วไป เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของสิ่งของที่จัดเก็บ 16 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางกระดูกงู (สำหรับ FA ซีรี่ส์, รองรับการใช้งานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลใหญ่สุด 16 mm.)
กระดูกงูร้อยสายไฟ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันสายไฟและสายสัญญาณพันกันหรือบิดงอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ความสูงด้านใน (mm.) : 18
- ขนาดความกว้างด้านใน (mm.): 25, 37 และ 50
- รัศมีความโค้ง (mm.): 38, 50 และ 75
- จำนวนข้อต่อ (ชิ้น) : สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 1 จนถึง 100
- ระยะพิตซ์ (mm.) : 33.5
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลใหญ่สุด(mm.): 16
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อจัดระเบียบและป้องกันปัญหาสายไฟและสายสัญญาณ พันกันและบิดงอ

รหัสสินค้า
18.25.38-[1-100/1]-18.25.12PZ
18.25.50-[1-100/1]-18.25.12PZ
18.25.75-[1-100/1]-18.25.12PZ
18.37.38-[1-100/1]-18.37.12PZ
18.37.50-[1-100/1]-18.37.12PZ
18.37.75-[1-100/1]-18.37.12PZ
18.50.38-[1-100/1]-18.50.12PZ
18.50.50-[1-100/1]-18.50.12PZ
18.50.75-[1-100/1]-18.50.12PZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติตัวเครื่อง C
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัด R
(มิลลิเมตร)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ อุปกรณ์เสริม

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 25381 ~ 10018.25.12PZ

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 25501 ~ 10018.25.12PZ

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 25751 ~ 10018.25.12PZ

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 37381 ~ 10018.37.12PZ

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 37501 ~ 10018.37.12PZ

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 37751 ~ 10018.37.12PZ

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 50381 ~ 10018.50.12PZ

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 50501 ~ 10018.50.12PZ

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 50751 ~ 10018.50.12PZ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แบบเหลี่ยม ประเภทปก มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
ความสูงด้านใน(มิลลิเมตร) 18 จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลสูงสุด(Ø) 16
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) 5 พิทช์(มิลลิเมตร) 33.5 พื้นผิว สอด สายไฟ สามารถเปิดภายใน
ประเภทการเสียบ สายไฟ สแนป (การเปิดและปิด) ประเภทการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวสองมิติ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: +130
ผู้ให้บริการ วัสดุ PA6 (ไนลอน 6)