(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อถอด สลักเกลียว ขันออก จะแยกออกเป็นสองส่วน สะดวกต่อการซ่อมแซมในพื้นที่แคบ
·สามารถ มือจับ การซ่อมแซมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
FD-L-15A-EPDM |
FD-L-20A-EPDM |
FD-L-25A-EPDM |
FD-L-32A-EPDM |
FD-L-40A-EPDM |
FD-L-50A-EPDM |
FD-L-80A-EPDM |
FD-L-100A-EPDM |
FD-L-125A-EPDM |
FD-L-150A-EPDM |
FD-L-200A-EPDM |
FD-L-250A-EPDM |
FD-L-300A-EPDM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,235.35 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 3,235.35 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 3,270.58 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | 1B (25 A) | ||
฿ 3,519.48 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 3,772.26 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 5,209.94 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 2B (50 A) | ||
฿ 9,057.68 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 3B (80 A) | ||
฿ 10,384.65 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 4B (100 A) | ||
฿ 14,338.84 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 5B (125 A) | ||
฿ 17,502.58 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 6B (150 A) | ||
฿ 32,204.52 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 8B (200 A) | ||
฿ 34,791.10 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 10B (250 A) | ||
฿ 35,869.55 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | 12B (300 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | แคลมป์ยึด สำหรับซ่อม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | วัสดุ กระบวนการซีล ยาง | EPDM |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง