(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับต่อท่อแรงดันต่ำและท่อ อุปกรณ์ระบายน้ำ/ ระบบระบายอากาศ
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผลรองของท่อ
· สามารถติดตั้งได้ด้วย ประแจปอนด์ ตัวเดียว
· สามารถต่อท่อในพื้นที่แคบได้
· ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | วัสดุ กระบวนการซีล ยาง | วัสดุ ของ สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 762.58 ฿ 404.24 | COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 3 / 4B (20 A) | 1.0 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 1,161.29 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 3 / 4B (20 A) | 1.0 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 762.58 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 3 / 4B (20 A) | 1.0 | NBR | SCM435 | ||
฿ 1,161.29 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 3 / 4B (20 A) | 1.0 | NBR | SUS304 | ||
฿ 778.06 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ | 1B (25 A) | 1.0 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 1,177.55 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ | 1B (25 A) | 1.0 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 1,177.55 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 1B (25 A) | 1.0 | NBR | SUS304 | ||
฿ 794.32 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ | 1 1 / 4B (32 A) | 1.0 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 1,193.03 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ | 1 1 / 4B (32 A) | 1.0 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 794.32 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1.0 | NBR | SCM435 | ||
฿ 1,193.03 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1.0 | NBR | SUS304 | ||
฿ 809.81 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 1 1 / 2B (40 A) | 1.0 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 1,260.39 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 1 1 / 2B (40 A) | 1.0 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 809.81 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 8 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1.0 | NBR | SCM435 | ||
฿ 1,260.39 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1.0 | NBR | SUS304 | ||
฿ 1,043.23 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 2B (50 A) | 1.0 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 1,493.42 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 2B (50 A) | 1.0 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 1,493.42 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 2B (50 A) | 1.0 | NBR | SUS304 | ||
฿ 1,327.35 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 2 1 / 2B (65 A) | 0.7 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 2,022.58 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 2 1 / 2B (65 A) | 0.7 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 1,327.35 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 2 1 / 2B (65 A) | 0.7 | NBR | SCM435 | ||
฿ 2,022.58 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 2 1 / 2B (65 A) | 0.7 | NBR | SUS304 | ||
฿ 1,623.87 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 3B (80 A) | 0.7 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 2,322.58 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 3B (80 A) | 0.7 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 1,623.87 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 3B (80 A) | 0.7 | NBR | SCM435 | ||
฿ 2,354.32 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 4B (100 A) | 0.5 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 3,183.87 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 4B (100 A) | 0.5 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 2,354.32 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 4B (100 A) | 0.5 | NBR | SCM435 | ||
฿ 3,183.87 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 4B (100 A) | 0.5 | NBR | SUS304 | ||
฿ 3,318.19 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 5B (125 A) | 0.3 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 4,147.74 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 5B (125 A) | 0.3 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 4,147.74 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 5B (125 A) | 0.3 | NBR | SUS304 | ||
฿ 4,313.42 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 6B (150 A) | 0.3 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 5,142.97 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 6B (150 A) | 0.3 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 4,313.42 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 6B (150 A) | 0.3 | NBR | SCM435 | ||
฿ 5,142.97 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 6B (150 A) | 0.3 | NBR | SUS304 | ||
฿ 6,802.06 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 8B (200 A) | 0.3 | EPDM | SCM435 | ||
฿ 8,192.13 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 8B (200 A) | 0.3 | EPDM | SUS304 | ||
฿ 6,802.06 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 8B (200 A) | 0.3 | NBR | SCM435 | ||
฿ 8,192.13 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 8B (200 A) | 0.3 | NBR | SUS304 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง