(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับเชื่อมต่อท่อระบายน้ำและท่อ ระบบระบายอากาศ
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผลรองของท่อ
· สามารถติดตั้งได้ด้วย ประแจปอนด์ ตัวเดียว
· สามารถต่อท่อในพื้นที่แคบได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | วัสดุ กระบวนการซีล ยาง | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,822.88 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 1 / 2B (15 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 1,887.87 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 1 / 2B (15 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 1,854.24 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 3 / 4B (20 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 1,923.87 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 3 / 4B (20 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 1,916.96 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ | 1B (25 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 1,990.84 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 1B (25 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 1,948.32 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ | 1 1 / 4B (32 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 2,022.58 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 1 1 / 4B (32 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 2,334.19 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 1 1 / 4B (32 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op | ||
฿ 2,011.03 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 1 1 / 2B (40 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 2,089.94 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 1 1 / 2B (40 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 2,405.81 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 1 1 / 2B (40 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op | ||
฿ 2,293.27 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 2B (50 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 2,385.68 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 2B (50 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 2,729.81 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 2B (50 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op | ||
฿ 2,763.64 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 2 1 / 2B (65 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 2,883.48 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 2 1 / 2B (65 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 3,270.58 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 2 1 / 2B (65 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op | ||
฿ 2,983.15 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 3B (80 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 3,116.90 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 3B (80 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 3,519.48 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 3B (80 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op | ||
฿ 3,359.45 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 4B (100 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 3,515.61 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 4B (100 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 3,954.19 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 4B (100 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op | ||
฿ 4,676.51 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 5B (125 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 4,910.32 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 5B (125 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 5,463.10 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 5B (125 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op | ||
฿ 5,303.68 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 6B (150 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 5,573.81 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 6B (150 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 6,181.94 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 6B (150 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op | ||
฿ 8,690.40 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 8B (200 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 9,156.00 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 8B (200 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 10,278.19 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 8B (200 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op | ||
฿ 9,756.59 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 10B (250 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 10,285.94 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 10B (250 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 11,502.58 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 10B (250 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op | ||
฿ 11,324.51 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 12B (300 A) | EPDM | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 11,945.03 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ / น้ำมันและไขมัน | 12B (300 A) | NBR | ระบายน้ำ·ประปา ระบบระบายอากาศ | ||
฿ 13,299.87 | AMS COUPLING FOR MECHANICAL | 1 ชิ้น | 9 วัน | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC แข็ง | น้ำ | 12B (300 A) | - | ผลิตภัณฑ์ Water-op |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.0 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง