(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ซีลน้ำมันรูปทรงต่างๆ มากมายรวมถึงรุ่นที่ใช้แยกวัสดุที่เป็นตัวนำและรุ่นที่ซีลปิดกั้นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | จาระบี | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(φ) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | แหวน โลหะ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน / ทนการเสียดสี | ลิปฝุ่น | การมี |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 90 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.02:: 0.05 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD(มิลลิเมตร) | 170 |
ความกว้าง b(มิลลิเมตร) | 14 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง