1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีลน้ำมันรุ่น WAS

ซีลน้ำมันรุ่น WAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีซีลน้ำมันรุ่น WAS ให้เลือกมากมาย
[คุณสมบัติ]
· รุ่น WA มีลิปกันฝุ่นติดอยู่
· สินค้ามีลิปกันฝุ่น เหมาะสำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
727432
727649
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง b
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

SIE OIL SEAL 1 ชิ้น ขอราคา 15358

฿ 100.00

SIE OIL SEAL 1 ชิ้น ขอราคา 14016013

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว บานเลื่อน แกน ของเหลว กระบวนการซีล จาระบี ส่วน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ฝาครอบ ยาง
สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน / ทนการเสียดสี ลิปฝุ่น การมี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 90
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.02:: 0.05