(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ สำหรับท่อแรงดันสูงของเราใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิก โรงงาน เหล็กกล้า ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· นี่คือ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เกลียว ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน และ สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | มิติ B (มิลลิเมตร) | สเปค | มิติ L (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 246.69 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 22 | ไม่มี | 21 | ไม่มี | ||
฿ 272.09 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 25 | ไม่มี | 23 | ไม่มี | ||
฿ 342.84 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 32 | ไม่มี | 27 | ไม่มี | ||
฿ 409.36 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 38 | ไม่มี | 29 | ไม่มี | ||
฿ 569.00 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 45 | ไม่มี | 33 | ไม่มี | ||
฿ 979.59 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 55 | ไม่มี | 35 | ไม่มี | ||
฿ 1,149.51 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 65 | ไม่มี | 39 | ไม่มี | ||
฿ 1,603.64 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 2B (50 A) | 75 | ไม่มี | 45 | ไม่มี | ||
฿ 218.87 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 32 | ไม่มี | 32 | สีขาว | ||
฿ 252.74 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | 38 | ไม่มี | 38 | สีขาว | ||
฿ 333.16 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1B (25 A) | 46 | ไม่มี | 45 | สีขาว | ||
฿ 473.45 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 4B (32 A) | 58 | ไม่มี | 50 | สีขาว | ||
฿ 582.90 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 2B (40 A) | 63 | ไม่มี | 55 | สีขาว | ||
฿ 1,003.78 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 2B (50 A) | 76 | ไม่มี | 60 | สีขาว | ||
฿ 163.85 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 22 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม พร้อมเข็มขัด | 25 | ไม่มี | |
฿ 174.73 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 28 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม พร้อมเข็มขัด | 28 | ไม่มี | |
฿ 206.78 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 32 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม พร้อมเข็มขัด | 32 | ไม่มี | ||
฿ 233.99 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | 38 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม พร้อมเข็มขัด | 38 | ไม่มี | ||
฿ 294.46 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1B (25 A) | 46 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม พร้อมเข็มขัด | 45 | ไม่มี | ||
฿ 452.29 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 4B (32 A) | 58 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม พร้อมเข็มขัด | 50 | ไม่มี | ||
฿ 621.61 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 2B (40 A) | 63 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม พร้อมเข็มขัด | 55 | ไม่มี | ||
฿ 888.28 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 2B (50 A) | 76 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม พร้อมเข็มขัด | 60 | ไม่มี | ||
฿ 208.59 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 22 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม แบบทั่วไป | 25 | ไม่มี | ||
฿ 230.36 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 28 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม แบบทั่วไป | 28 | ไม่มี | ||
฿ 325.91 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 32 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม แบบทั่วไป | 32 | ไม่มี | ||
฿ 394.24 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | 38 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม แบบทั่วไป | 38 | ไม่มี | ||
฿ 536.95 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1B (25 A) | 46 | ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม แบบทั่วไป | 45 | ไม่มี | ||
฿ 111.43 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 8B (6 A) | 19 | ไม่มี | 22 | ไม่มี | |
฿ 111.43 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 22 | ไม่มี | 25 | ไม่มี | |
฿ 123.81 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 28 | ไม่มี | 28 | ไม่มี | |
฿ 191.43 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 32 | ไม่มี | 32 | ไม่มี | |
฿ 191.66 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | 38 | ไม่มี | 38 | ไม่มี | ||
฿ 232.78 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1B (25 A) | 46 | ไม่มี | 45 | ไม่มี | ||
฿ 324.09 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 4B (32 A) | 58 | ไม่มี | 50 | ไม่มี | ||
฿ 399.08 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 2B (40 A) | 63 | ไม่มี | 55 | ไม่มี | ||
฿ 673.01 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 2B (50 A) | 76 | ไม่มี | 60 | ไม่มี | ||
฿ 1,496.01 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 2 1 / 2B (65 A) | 96 | ไม่มี | 70 | ไม่มี | ||
฿ 4,608.00 ฿ 2,524.26 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3B (80 A) | 108 | ไม่มี | 75 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง