1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ 3 ทาง ชนิดเกลียวใน

ข้อต่อ 3 ทาง ชนิดเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ สำหรับท่อแรงดันสูงของเราใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิก โรงงาน เหล็กกล้า ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสามทางที เกลียว ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน และ สเตนเลส

รหัสสินค้า
304-ST08
304-ST15
304-ST20
304-ST25
S25C-GALV-ST06
S25C-GALV-ST20
S25C-GALV-ST25
S25C-GALV-ST32
S25C-GALV-ST40
S25C-GALV-ST50
S25C-GALV-STR25X10
S25C-GALV-STR25X20
S25C-GALV-STR32X20
S25C-GALV-STR32X25
S25C-GALV-STR40X25
S25C-GALV-STR40X32
S25C-GALV-STR50X40
S25C-SRT-15X08
S25C-SRT-15X10
S25C-SRT-20X10
S25C-SRT-25X15
S25C-SRT-25X20
ST-8A
ST-10A
ST-15A
ST-20A
ST-25A
ST-32A
ST-40A
ST-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ วัสดุ ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) มิติ B
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 477.08

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)----23ไม่มี

฿ 699.61

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)----34ไม่มี

฿ 970.52

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)----39ไม่มี

฿ 1,257.75

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[สเตนเลส] SUS3041B (25 A)----47ไม่มี

฿ 329.53

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 20 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 / 8B (6 A)----23สีขาว

฿ 443.82

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C3 / 4B (20 A)----39สีขาว

฿ 622.21

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1B (25 A)----47สีขาว

฿ 1,034.01

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 1 / 4B (32 A)----56สีขาว

฿ 1,251.10

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 1 / 2B (40 A)----63สีขาว

฿ 2,084.99

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C2B (50 A)----76สีขาว

฿ 701.43

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 14 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1B (25 A)Rc1B (25 A)Rc3 / 8B (10 A)47สีขาว

฿ 701.43

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1B (25 A)Rc1B (25 A)Rc3 / 4B (20 A)47สีขาว

฿ 1,175.51

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 8 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 1 / 4B (32 A)Rc1 1 / 4B (32 A)Rc3 / 4B (20 A)56สีขาว

฿ 1,175.51

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 1 / 4B (32 A)Rc1 1 / 4B (32 A)Rc1B (25 A)56สีขาว

฿ 1,423.44

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 1 / 2B (40 A)Rc1 1 / 2B (40 A)Rc1B (25 A)63สีขาว

฿ 1,423.44

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 1 / 2B (40 A)Rc1 1 / 2B (40 A)Rc1 1 / 4B (32 A)63สีขาว

฿ 2,323.24

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C2B (50 A)Rc2B (50 A)Rc1 1 / 2B (40 A)76สีขาว

฿ 362.79

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 6 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 / 2B (15 A)Rc1 / 2B (15 A)Rc1 / 4B (8 A)34ไม่มี

฿ 362.79

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 / 2B (15 A)Rc1 / 2B (15 A)Rc3 / 8B (10 A)34ไม่มี

฿ 442.61

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C3 / 4B (20 A)Rc3 / 4B (20 A)Rc3 / 8B (10 A)39ไม่มี

฿ 532.11

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1B (25 A)Rc1B (25 A)Rc1 / 2B (15 A)47ไม่มี

฿ 532.11

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1B (25 A)Rc1B (25 A)Rc3 / 4B (20 A)47ไม่มี

฿ 233.39

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 / 4B (8 A)----23ไม่มี

฿ 247.90

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C3 / 8B (10 A)----27ไม่มี

฿ 263.02

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 / 2B (15 A)----34ไม่มี

฿ 304.14

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C3 / 4B (20 A)----39ไม่มี

฿ 403.91

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1B (25 A)----47ไม่มี

฿ 664.54

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 1 / 4B (32 A)----56ไม่มี

฿ 816.32

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C1 1 / 2B (40 A)----63ไม่มี

฿ 1,300.69

YTS SCREWED FITTING 1 ชิ้น 7 วัน สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน[เหล็กกล้า] S25C2B (50 A)----76ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่อสามทางที ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่