(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ สำหรับท่อแรงดันสูงของเราใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิก โรงงาน เหล็กกล้า ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่องอ ชนิดเกลียวใน 90° ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน และ สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | มิติ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 375.49 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 4B (8 A) | 23 | ||
฿ 408.15 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 8B (10 A) | 27 | ||
฿ 508.53 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 34 | ||
฿ 636.12 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 39 | ||
฿ 905.21 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1B (25 A) | 47 | ||
฿ 1,457.30 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 4B (32 A) | 56 | ||
฿ 1,905.99 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | 1 1 / 2B (40 A) | 63 | ||
฿ 262.41 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 20 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 8B (6 A) | 23 | ||
฿ 300.51 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 34 | ||
฿ 348.88 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | 39 | ||
฿ 459.55 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1B (25 A) | 47 | ||
฿ 684.49 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 4B (32 A) | 56 | ||
฿ 900.37 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 2B (40 A) | 63 | ||
฿ 1,539.54 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 2B (50 A) | 76 | ||
฿ 192.87 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 4B (8 A) | 23 | ||
฿ 236.10 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 8B (10 A) | 27 | ||
฿ 218.87 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 / 2B (15 A) | 34 | ||
฿ 279.65 ฿ 107.72 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] S25C | 3 / 4B (20 A) | 39 | ||
฿ 307.16 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1B (25 A) | 47 | ||
฿ 466.80 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 4B (32 A) | 56 | ||
฿ 579.59 ฿ 274.03 | SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] S25C | 1 1 / 2B (40 A) | 63 | ||
฿ 966.89 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 2B (50 A) | 76 | ||
฿ 2,335.33 | YTS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] S25C | 2 1 / 2B (65 A) | 96 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง