(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ สำหรับท่อแรงดันสูงของเราใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิก โรงงาน เหล็กกล้า ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· นี่คือ ข้อต่องอ 90° พร้อมการใส่ สกรู และการเชื่อมที่ทำจาก เหล็กกล้าคาร์บอน และ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
304-SWLS-08PTX08 |
304-SWLS-25PTX25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 360.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 / 4B (8 A) | 9.4 | 10.5 | 14.3 | 1 / 4B (8 ก) | ||
฿ 1,567.74 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1B (25 A) | 27.2 | 16 | 34.5 | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | การเชื่อมแบบปลั๊กและ ชนิดสกรู | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่องอ | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต | ชนิดสกรู | PT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง